키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture of: Temperature transmitter RNB127

Temperature transmitter RNB127

RNB127
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-

이 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

구모델 / 신모델 섹션에서 신모델을 확인하거나 Endress+Hauser로 문의하시기 바랍니다.

3-way, configurable.
DIP-switch: in-/output signal
Power supply (19,2-30VDC) via connecting
terminal blocks / DIN rail bus connector
:: Input: 2-/3-/4-conductor connection,
Pt100 according to IEC 60751
:: Output: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA