키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Picture of Picomag Inline – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag Inline
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
기본 제품보증 5년

신뢰할 수 있는 선택

엔드레스하우저는 장기적인 안전성과 성능에 대한 자신감을 바탕으로 Fundamental 제품군에 한해 기본 5년의 연장된 보증 서비스를 제공합니다.

문제가 발생할 경우 빠른 교체 절차와 최소한의 행정 절차를 통해 고객 여러분이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 지원하겠습니다.

기본 제품보증 적용

제품 보증은 특정 조건에 따라 제공됩니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트의 해당 국가 페이지에서 확인할 수 있는 현지 적용 일반 약관(GTC)을 참조하십시오.

사양 정보

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

적용 분야

Picomag Inline is the economical magmeter for many applications in secondary circuits with conductive liquids in all industries. End customers, skid builders, equipment manufacturers and system integrators value the space-saving Picomag Inline for its flexible installation capabilities. Additionally, its future-oriented, intuitive operation via SmartBlue app on every Bluetooth-enabled smartphone or tablet ensures fast, secure and simple commissioning.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Ideal for process quality control and monitoring due to temperature and conductivity measurement in utilities.


Device properties

  • High shock and vibration resistance

  • Degree of protection: IP65/67

  • Empty pipe detection

  • Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue app

  • IO-Link and various I/Os for all line-sizes

  • 1.4" TFT color display with backlight

장점

  • Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection

  • Fewer measuring points necessary – simultaneous flow, conductivity and temperature measurement

  • Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing

  • Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality

  • Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app

  • Instant local process monitoring – large, user-friendly display of all measurement activities

  • Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link

동영상

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products