검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

표면 탄성파 측정 계기 - Teqwave I

실시간 측정이 가능한 표면 탄성파 측정 계기 - Teqwave I ©Endress+Hauser

표면 탄성파 측정 계기 - Teqwave I

스마트하고 유연한 삽입형 버전 농도 측정 계기

삽입형 측정 계기 Teqwave I는 탱크와 파이프의 정확한 실시간 수질 분석을 위해 개발된 제품입니다. 현장 농도 측정에 최적화된 Teqwave는 최대 4개의 측정값을 모니터링할 수 있어 스키드의 운영 비용이 감소하고, Teqwave 트랜스미터는 고객의 생산 요구사항을 완벽하게 충족합니다. 또한 유연한 앱 개념을 통해 적용 범위를 개별적으로 정의하고 확장할 수 있습니다.

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • 사용 편리성과 효율성 – 실시간 현장 수질 분석

    • 완전한 투명성 – 샘플링 없이 제품 품질을 지속적으로 모니터링

    • 최고의 프로세스 안전성 – 견고하고 유지보수가 불필요한 센서를 통해 신뢰할 수 있는 계측 성능 제공

    • 비용 절감 – 다변수 측정으로 측정 개소 수 감소

    • 맞춤형 사용 – 혁신적인 앱 개념, 변화하는 측정 작업에 맞춰 손쉽게 확장 가능

    • 간소화된 프로세스 제어 – 편리한 작동과 명확한 상태 시각화

    • 로컬 데이터 백업 – 최대 7.5년 동안의 측정값을 저장하는...

  • 적용 분야

    • 음파 도파관을 통한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 가장 작은 변화까지도 감지

    • 탱크 또는 파이프 내 액체의 연속 농도 측정

    계기 특징

    • 정확하고 유량 프로필에 독립적임

    • 삽입 길이: 180 mm (7") 또는 500 mm (20")

    • 산업 규정 준수, DIN 레일을 통한 간편한 설치

    • 3.5" TFT 컬러 터치 디스플레이 또는 LED 표시

    • 4-20 mA, Modbus TCP

특징 및 사양

뒤로

Details

  • 측정 원리

    Ultrasonic concentration

  • Product headline

    Smart, flexible insertion device for concentration measurement – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

  • Sensor features

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Accurate and independent of flow profile. Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20").

  • Transmitter features

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch display or LED indication.

  • Nominal diameter range

    Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")

  • Measured variables

    Concentration
    Density
    Sound velocity
    Temperature

  • Max. measurement error

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %

    Sound velocity 600 to 2000 m/s

    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)

    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Ambient temperature range

    0 to +50 °C (32 to 122 °F)

  • Sensor housing material

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Degree of protection

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Display/Operation

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Outputs

    4-20mA / Modbus TCP

  • Power supply

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Product safety

    CE, C-Tick

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어