표면 탄성파 측정 계기 - Teqwave F

스키드의 실시간 수질 분석에 이상적인 Teqwave F ©Endress+Hauser

스키드의 실시간 수질 분석에 이상적인 농도 측정 계기

스마트하고 유연한 인라인 버전 농도 측정 계기

Teqwave F는 파이프, 특히 스키드의 실시간 수질 분석에 이상적인 계기입니다. 정확한 현장 농도 측정을 위한 인라인 계기로 장비 제조업체와 최종 고객에게 적합한 솔루션입니다. Teqwave는 최대 4개의 측정 파라미터를 한 번에 모니터링할 수 있어 운영 비용이 감소하고, Teqwave 트랜스미터는 고객의 생산 요구사항을 완벽하게 충족합니다. 또한 유연한 앱 개념을 통해 적용 범위를 개별적으로 정의하고 확장할 수 있습니다.

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • 사용 편리성과 효율성 – 실시간 현장 수질 분석

    • 완전한 투명성 – 샘플링 없이 제품 품질을 지속적으로 모니터링

    • 최고의 프로세스 안전성 – 견고하고 유지보수가 불필요한 센서를 통해 신뢰할 수 있는 계측 성능 제공

    • 비용 절감 – 다변수 측정으로 측정 개소 수 감소

    • 맞춤형 사용 – 혁신적인 앱 개념, 변화하는 측정 작업에 맞춰 손쉽게 확장 가능

    • 간소화된 프로세스 제어 – 편리한 작동과 명확한 상태 시각화

    • 로컬 데이터 백업 – 최대 7.5년 동안의 측정값을 저장하는...

  • 적용 분야

    • 음파 도파관을 통한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 가장 작은 변화까지도 감지

    • 파이프 내 액체의 연속 농도 측정

    계기 특징

    • 정확성과 내압성

    • 직경: DN 8 ~ 25 (3/8 ~ 1")

    • 산업 규정 준수, DIN 레일을 통한 간편한 설치

    • 3.5" TFT 컬러 터치 디스플레이 또는 LED 표시

    • 4-20 mA, Modbus TCP

특징 및 사양

뒤로

Details

  • 측정 원리

    Ultrasonic concentration

  • Product headline

    Smart, flexible inline device for concentration measurement – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in pipes.

  • Sensor features

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Accurate and pressure-resistant. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1").

  • Transmitter features

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch display or LED indication.

  • Nominal diameter range

    DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)

  • Measured variables

    Concentration, density, sound velocity, temperature

  • Max. measurement error

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %

    Sound velocity 600 to 2000 m/s

    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)

    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Ambient temperature range

    0 to 50 °C (32 to 122 °F)

  • Sensor housing material

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Degree of protection

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Display/Operation

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Outputs

    4-20mA / Modbus TCP

  • Power supply

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Product safety

    CE, C-tick

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어