키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

생명공학 산업에서의 발효 프로세스 모니터링

실험실에서 생산 프로세스에 이르기까지, 측정의 일관성 유지

Digital pH sensor on fermenter ©Endress+Hauser

생명공학 산업에서 생산 프로세스에 사용되는 분석 센서는 일반적으로 실험실에서 초기에 연구개발 시키는 과정 중에 어떤 브랜드, 그리고 어떤 유형의 제품을 사용할지가 결정됩니다. 이는 추후 프로세스의 규모가 확장될 때, 데이터의 일관성을 유지하는 데에 도움이 됩니다. 그럼에도 신뢰성이 낮은 센서 신호와 알고리즘, 센서 취급 방식의 문제 등으로 적잖은 문제를 겪는 기업들이 많은 것이 현실입니다. 이에 대한 해결책으로 디지털 센서는 데이터 일관성을 보장하는 솔루션과 함께, 손쉬운 센서 관리를 위한 방법을 제공합니다.

디지털 센서의 일관된 측정을 가능케 하는 방법

  • 디지털 센서가 100% 신호 무결성을 제공해 측정 신뢰도 제고

  • 센서와 케이블의 접속부분에 수분과 침전물이 센서의 측정 정확도에 영향을 미치지 않는 것이 장점으로, 이는 특히 고압 살균(autoclaving)을 거친 후 접촉 표면에 잔여 수분이 남을 수밖에 없는 실험실에서 쓰일 때 특히 이상적

  • Memesens 센서는 실험실에서의 소용량 베셀부터 파일럿 생산 설비, 혹은 확장 생산 프로세스에 이르기까지, 전 단계에서 사용 가능하며, 이는 모든 단계에서 동일한 센서 유형 및 알고리즘이 사용됨을 의미

  • 디지털 센서는 자체 검교정 데이터를 가지고 있는 관계로 안정적인 환경에서 오프라인 상태로 세척, 교정, 각종 조정을 거친 후 실험실 또는 공정에 설치 가능