사양 정보
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
적용 분야
Promag H는 식음료 및 생명과학 산업에서 위생 분야용으로 선호되는 센서 제품입니다. 직관적인 하드웨어 및 소프트웨어 설계가 채택된 Promag H 10 제품은 엔지니어링에서 정비까지 전체 수명 주기 동안 엔드레스하우저의 우수한 품질을 유지하면서 제반 단계를 간소화해 줍니다. 하트비트 기술을 통해 안정적인 측정 및 재교정 주기의 연장이 보장됩니다.
양방향 측정 원리는 사실상 압력, 밀도, 온도 및 점성과 무관합니다.
위생 요건이 적용되는 분야에 사용되는 제품입니다.
계기 속성
PFA 재질의 라이너
스테인리스 강 재질(3-A, EHEDG)의 센서 하우징
가스 접촉부 재질 CIP-/SIP-청소 가능
HART, Modbus RS485와 계통적 통합
앱 및 디스플레이(옵션)를 통한 유연한 운용
장점
유연한 설치 개념 - 수많은 위생 공정에 연결 기능 제공
에너지 절약형 유량 측정 - 단면 구조로 인한 압력 손실 없음
유지보수로부터 자유로움 - 동작 부품 없음
최적의 사용성 - 모바일 기기 및 SmartBlue 앱이나 터치 스크린 기능이 있는 디스플레이를 통해 조작 기능 제공
간단하고 신속한 시운전 - 사전 안내에 따라 현장에서 파라미터화
통합 검증 - 하트비트 기술
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
Proline Promag H 10
영어 버전 - 10/2022
Electromagnetic flowmeter
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
TI01578DEN_0222-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline 10
한국어 버전 - 10/2022
HART 트랜스미터 전자식 센서 장착형
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
한국어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
KA01497DKO_0322-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
TI01578DEN_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
4.4 MB
파일 이름:
BA02068DEN_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
BA02071DEN_0222-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline 10
HART 트랜스미터
전자식 센서 장착형EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
한국어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
KA01497DKO_0322-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline Promag H
전자식 센서
EN KO 01/08/202201/07/202101/02/2017언어:
한국어
버전:
01/08/2022
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
KA01289DKO_0322-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline 10
Modbus RS485 트랜스미터
전자식 센서 장착형EN KO 03/10/202201/08/202101/07/2021언어:
한국어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
KA01499DKO_0322-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the cable for the Sensor
Promag 10
EN KO 02/08/2021언어:
영어
버전:
02/08/2021
파일 크기:
867.5 KB
파일 이름:
EA01352DA2_0121.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Alteration of the display module
Proline 10
EN KO 15/03/202403/10/202201/04/2022언어:
영어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
874.5 KB
파일 이름:
EA01362DA2_0324-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the Sensor
Promag 10
EN KO 03/10/202204/04/202220/08/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
942.5 KB
파일 이름:
EA01353DA2_0322-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the transmitter, Ex db eb
Proline 10
EN KO 04/04/202220/08/2021언어:
영어
버전:
04/04/2022
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
EA01371DA2_0222-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN KO 15/03/202304/04/202201/05/2021언어:
영어
버전:
15/03/2023
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
EA01344DA2_0323-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the transmitter, non Ex/Zone 2/Div. 2/Ex db/Zone 1/Div. 1
Proline 10
EN KO 15/03/202303/10/202204/04/202220/08/2021언어:
영어
버전:
15/03/2023
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
EA01350DA2_0423-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the electronic parts, non Ex/Zone 2/Div.2/Ex db/Zone1/Div.1
Proline 10
EN KO 03/10/202204/04/202201/05/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
EA01343DA2_0322-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the backup coin cell for Real Time Clock
Proline 10
EN KO 03/10/202202/08/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
715.2 KB
파일 이름:
EA01347DA2_0222-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Alteration with ISEM for HBT, Conductivity Measurement
Promag 10
EN KO 03/10/202201/04/2022언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
813.1 KB
파일 이름:
EA01364DA2_0222-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Activating application packages
Proline 10
EN KO 03/10/202201/04/2022언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
565.2 KB
파일 이름:
EA01363DA2_0222-00.pdf
-